In alternativa, puoi contattarci così:
Gli alimentatori modulari della serie Vega di TDK-Lambda da 450, 650 e 900W sono completamente configurabili e in grado di fornire da una a dieci uscite regolabili. Si possono montare fino a 5 moduli - uscita singola o doppia - con tensioni di uscita da 1.8V a 64V e correnti di uscita fino a 120 ampere. Non sono necessari carichi minimi e sono disponibili come opzioni inhibit, AC fail, current-share e DC-good signals. Sono disponibili entrambe le certificazioni IEC 62368-1 e la medicale 60601-1 con una varietà di opzioni di raffreddamento e di dispersione a terra.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega (up to 11 outputs) |
450W
(Low line) 900W (High line) |
1.8V - 64V / 120A | Enclosed | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
Vega (up to 11 outputs) | |
Power |
450W
(Low line) 900W (High line) |
Outputs | 1.8V - 64V / 120A |
Construction | Enclosed |
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
TDK-Lambda’s Vega modular power supplies meet latest medical approvals
Leggi l’articolo
Looking to the stars and beyond
Leggi l’articolo
Per scaricare il nostro software potrebbe essere necessario accettare i termini e le condizioni delineati nel nostro Contratto di licenza con l'utente finale del Software (EULA End User License Agreement).
Leggi l'EULA
Vega