In alternativa, puoi contattarci così:
Questo alimentatore formato 2"x 4" (il modello 80W con raffreddamento a convezione naturale e il 100W ad aria forzata) è stato accuratamente progettato per massimizzare la vita del condensatore elettrolitico. L'alimentatore ZMS100 è adatto per applicazioni sia di classe I e II (no terra) ed è disponibile con uscite da 12V a 48V. Sono state rilasciate sia la certificazione medicale IEC 62368-1 che la 60601-1. Con efficienza tipica 90% (valore medio 87%), l'alimentatore ZMS100 è conforme alle direttive ErP. Consumo di energia senza carico <0.5W
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
TDK-Lambda sfida il mercato degli alimentatori a bassa potenza
Leggi l’articolo
Alimentatori AC-DC 100W singola uscita ZMS100
Leggi l’articolo