Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Attention : ce produit est en fin de vie. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

CM4

600W Conduction Cooled Modular Power Supply

La série CM4 est la première alimentation modulaire refroidie par conduction au monde avec une puissance de refroidissement par conduction de 600W et une puissance de pointe de 750W pendant 5 secondes et ce jusqu'à 4 sorties programmables. Le CM4 peut également être configuré en convection ou en air forcé. Combinant une isolation entrée-sortie 4 kVac (2 x MOPP) et une isolation entrée-masse 1 x MOPP, le CM4 est certifié pour les équipements médicaux et industriels. La sortie de veille 5V / 1A est standard sur tous les modèles et tous les modules de sortie sont fournis avec détection à distance et remote on/off.

CM4

Caractéristiques

  • Conduction cooled 
  • Wide output adjustment 
  • Compact 4 x 7 inch size 
  • MIL-STD-461F compliant 
  • 5 year warranty 
  • External voltage control

Downloads

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

CM4 videos

Range Overview Video

CM4 600W Conduction Cooled Modular Power Supply Video

CM4 FAQ

FAQ Video

Quelles sont les caractéristiques clés des alimentations médicales CM4 ?

FAQ Video

Les alimentations CA-CC CM4 répondent-elles aux norms médicales ?

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

CM4 Téléchargements Techniques

Datasheets

Liens utiles

Actuellement indisponible

CM4 Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des alimentations modulaires de 600 W certifiées pour les équipements médicaux et industriels offrent un refroidissement par conduction
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP