Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série de convertisseurs i3A est la solution idéale pour générer des tensions de sortie supplémentaires à moyen courant à partir d'un bloc d'alimentation AC-DC de 12V, 24V, 36V ou 48V à sortie unique . Ces convertisseurs de 100W acceptent une large plage d’entrée comprise entre 9 et 53Vdc et délivrent des tensions de sortie ajustables de 3.3V à 16.5V jusqu’à 8A ou de 5V à 30V jusqu’à 4.5A. Avec un rendement allant jusqu’à 98%, ces convertisseurs de format 1/32ème de brique non isolés offrent une solution économique, avec un derating minimal sous une température ambiante élevée. La série i3A convient pour les applications médicales et industrielles, les communications, le test et mesure, le broadcasting et les équipements portables.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i3A4W008A033V-001-R | 100W | 3.3V - 16.5V / 8A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
|
i3A4W005A150V-001-R | 100W | 5V - 30V / 4.5A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
Part number | |
---|---|
i3A4W008A033V-001-R | |
Power | 100W |
Outputs | 3.3V - 16.5V / 8A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
i3A4W005A150V-001-R | |
Power | 100W |
Outputs | 5V - 30V / 4.5A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Les convertisseurs DC-DC 100 W au format 1/32e offrent de larges plages de tension en sortie
Lire l'Article