Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série iAD est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL pour montage en surface (CMS) de TDK-Lambda compatibles avec le standard DOSA de première génération. Ce produit mesure 50,8 x 7,9 x 14 mm et délivre jusqu'à 16 A avec une entrée nominale de 12 V. Son rendement à pleine charge est de 94 %.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAD12016A008V-000-R | 80W | 5V - 5V / 16A | Open Frame DOSA SIP | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
Part number | |
---|---|
iAD12016A008V-000-R | |
Power | 80W |
Outputs | 5V - 5V / 16A |
Construction | Open Frame DOSA SIP |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon