Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

iAC

16A DC-DC non-isolated POL converters

La série iAC est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL pour montage en surface (CMS) de TDK-Lambda compatibles aavec le standard DOSA de première génération. Ce produit mesure 33 x 13,5 mm et délivre jusqu'à 16 A avec une entrée nominale de 12 V. Son rendement à pleine charge est de 94 %.

iAC

Caractéristiques

  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 3.0-5.5V and 6.0-14.0V Input
  • 0.8-5.0V Nominal Outputs
  • Surface Mount
  • Low 8.5mm Profile

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
iAC12016A008V-001-R 12W 0.8V - 5V / 16A Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
iAC12016A008V-001-R
Power 12W
Outputs 0.8V - 5V / 16A
Construction Open Frame DOSA smt
Status Non recommandé pour les nouveaux designs
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

iAC Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP