Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Filtres CEM et Accessoires

Alimentations AC-DC

IEC Inlet Series

EMC Filters

Pour les applications employant un câble d'alimentation secteur à 3 broches conforme à la norme IEC320, les filtres série IEC Inlet de la marque EPCOS sont faciles à installer et peuvent être équipés d'un porte-fusible modulaire et d'un interrupteur. Disponibles avec les versions de courant de fuite standard et pour applications médicales, ils offrent une large plage d'intensités nominales allant de 1 A à 20 A, à 250 V DC/AC.

IEC Inlet Series

Caractéristiques

  • Easy to install
  • Compact size
  • Optional modular fuse holder and switch
  • Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
  • Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
Not sold via TDK-Lambda's distributors Epcos is a member of TDK Group

Downloads

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

IEC Inlet Series Téléchargements Techniques

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Actuellement indisponible

Liens utiles

Actuellement indisponible

IEC Inlet Series Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Une offre complémentaires au bénéfice des alimentations
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP