Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Filtres CEM et Accessoires

Alimentations AC-DC

SIFI Series

2-Line EMC Filters

Les filtres secteur série SIFI de la marque EPCOS de 3 à 36 A et 250 V DC/AC présentent d'excellentes performances d'atténuation des parasites avec des configurations compactes. Tous les modèles SIFI sont disponibles en version standard ou médicale avec un courant de fuite négligeable. Les raccordements par cosses enfichables ou à visser sont tous deux disponibles. Sa fabrication spéciale fait de la série SIFI un produit plus petit que d'autres produits similaires, pour un coût considérablement réduit.

SIFI Series

Caractéristiques

  • Compact size
  • Available from 3A to 36A at 250 V DC/AC
  • Approvals: UL, CSA and ENEC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
Not sold through TDK-Lambda distribution network Epcos is a member of TDK Group

Downloads

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

SIFI Series Téléchargements Techniques

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Actuellement indisponible

Liens utiles

Actuellement indisponible

SIFI Series Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Une offre complémentaires au bénéfice des alimentations
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP