Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

i3A

100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters

La série de convertisseurs i3A est la solution idéale pour générer des tensions de sortie supplémentaires à moyen courant à partir d'un bloc d'alimentation AC-DC de 12V, 24V, 36V ou 48V à sortie unique . Ces convertisseurs de 100W acceptent une large plage d’entrée comprise entre 9 et 53Vdc et délivrent des tensions de sortie ajustables de 3.3V à 16.5V jusqu’à 8A ou de 5V à 30V jusqu’à 4.5A. Avec un rendement allant jusqu’à 98%, ces convertisseurs de format 1/32ème de brique non isolés offrent une solution économique, avec un derating minimal sous une température ambiante élevée. La série i3A convient pour les applications médicales et industrielles, les communications, le test et mesure, le broadcasting et les équipements portables.

i3A

Caractéristiques

  • Step-down (Buck) Non-isolated POL Converter
  • 100W in a 1/32nd brick package
  • Very high Efficiency up to 98%
  • Wide Output Adjustment 3.3 to 16.5V or 5 to 30V
  • Minimal External Components Needed

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
i3A4W008A033V-001-R 100W 3.3V - 16.5V / 8A Open Frame pcb mount Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
i3A4W005A150V-001-R 100W 5V - 30V / 4.5A Open Frame pcb mount Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
Part number
i3A4W008A033V-001-R
Power 100W
Outputs 3.3V - 16.5V / 8A
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i3A4W005A150V-001-R
Power 100W
Outputs 5V - 30V / 4.5A
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur rapide

Essayez notre Sélecteur Rapide

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

i3A videos

Range Overview Video

i3A 100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters Video

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

i3A Téléchargements Techniques

Datasheets

Autres ressources

Actuellement indisponible

Liens utiles

Actuellement indisponible

i3A Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Les convertisseurs DC-DC 100 W au format 1/32e offrent de larges plages de tension en sortie
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP