Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Alimentations AC-DC

ZWS240RC-24

240W OVC III PCB-type AC-DC Power Supply

L'alimentation ZWS240RC-24 à châssis ouvert est idéale pour une utilisation dans des automates fixes et des commandes de machines directement câblées sur le tableau de distribution entrant. Le modèle est certifié conforme à la norme CEI / EN62477-1 (catégorie de surtension III), refroidi par convection et bénéficie d'une garantie de cinq ans. Ce produit conçu pour durer inclus également des condensateurs électrolytiques d’une durée de vie de plus de 12 ans , idéal pour les équipements industriels nécessitant un fonctionnement fiable à long terme.

ZWS240RC-24

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
ZWS240RC-24 240W 24V / 10A
Open Frame pcb Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
ZWS240RC-24
Power 240W
Outputs 24V / 10A
Construction Open Frame pcb
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

ZWS240RC-24 videos

Range Overview Video New

ZWS 10-300W Long Life PCB type AC-DC Power Supplies

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS240RC-24 Téléchargements Techniques

Images & Représentations 3D

Liens utiles

Actuellement indisponible

ZWS240RC-24 Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Un modèle 240 W respectant la norme EN 62477-1 ajouté à la série d'alimentations industrielles
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP