In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Alimentatori AC-DC

I nostri Alimentatori AC-DC

Filters: LED Lighting & Signs
Gli alimentatori TDK-Lambda sono progettati per soddisfare i severi requisiti delle applicazioni di illuminazione e segnaletica a LED. Con un'attenzione particolare all'elevata efficienza, all'affidabilità e alla lunga durata, i nostri prodotti garantiscono prestazioni ottimali e una manutenzione minima. I nostri alimentatori offrono robuste funzioni di protezione, tra cui la protezione da sovratensione, sovracorrente e cortocircuito, che sono fondamentali per la durata dei sistemi LED. Il design compatto e versatile consente una facile integrazione in varie configurazioni di illuminazione e segnaletica. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
D1SE
NUOVA GAMMA
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
HWS3000G
NUOVA GAMMA
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
CUS800M and CUS1000M
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 500-1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
PFH500F
504W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
42kW 45kW 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
LS
20W - 200W Single Output General Purpose Power Supplies
20W 200W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
ZWS-B
10-30W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
10W 30W 1 output
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-B

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-B offrono una potenza senza carico <0.5W, adatta per la direttiva ErP, e migliori valori di efficienza. Disponibili in tre livelli di potenza nominale, 10W, 15W e 30W, questi prodotti garantiscono 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, caratteristica che li rende ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-BAF

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-BAF sono ora disponibili in cinque livelli di potenza, 50W, 75W, 100W, 150W ed una versione più potente 300W. La serie ha raffreddamento sia a convezione naturale che ad aria forzata ed è coperta da una garanzia di cinque anni. Questi prodotti garantiscono 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, e sono pertanto ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-BP

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-BP sono disponibili in due livelli di potenza, 150W e 240W, entrambi con una potenza nominale di picco del 200% per stampa industriale o pilotaggio di motori DC. Questi alimentatori non richiedono alcun flusso d'aria esterno e sono coperti da una garanzia di cinque anni. I prodotti hanno 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS240RC-24

L'alimentatore open frame ZWS240RC-24 è indicato per l'uso nella robotica fissa e per controllori di sistemi connessi direttamente ai pannelli di distribuzione. Il modello è certificato secondo lo standard IEC/EN62477-1 (Over Voltage Category III), è raffreddato a convezione naturale ed è coperto da una garanzia di cinque anni. Oltre ad essere progettato in maniera conservativa, esso ha condensatori elettrolitici che garantiscono oltre ai 12 anni di vita utile, ideale per apparecchiature industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-C

Gli alimentatori industriali ZWS-C vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni in cui non è possibile tollerare tempi di fermo dell'apparecchiatura durante anni di funzionamento. A livello globale, i produttori di apparecchiature per il controllo di processo, per macchinari, per produzione di semiconduttori e per Test & Measurement si affidano alla serie ZWS per fornire una fonte di alimentazione affidabile. Le temperature nominali dei condensatori elettrolitici, valutate in modo conservativo, offrono una durata sul campo fino a 15 anni. Disponibile in quattro livelli di potenza, 10W, 15W, 30W e 50W, la serie offre una scelta di uscite da 5V, 12V, 15V, 24V e 48V (solo 50W). Questi prodotti compatti soddisfano le emissioni EMI condotte e radiate di Classe B in una struttura di Classe I o Classe II (a doppio isolamento), senza la necessità di filtri esterni. Oltre all'opzione di rivestimento della scheda su entrambi i lati, sono disponibili configurazioni con staffa a L e coperchio o pin terminali per il montaggio su circuito stampato.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP