In alternativa, puoi contattarci così:
L'alimentatore AC-DC non isolato TPF45000-385 è stato sviluppato per l'uso in architetture di potenza distribuita (DPA). Il TPF45000 con un'efficienza del 98% e una potenza nominale di 45kW fornisce un'uscita regolata a 385Vdc con una corrente di uscita fino a 117A. Le perdite interne molto basse consentono l'uso del raffreddamento tramite ventole, evitando la complessità del raffreddamento ad acqua.
Questo prodotto di livello industriale può essere utilizzato nei sistemi di test e burn in di semiconduttori, sostituendo più alimentatori AC-DC tradizionali che pilotano convertitori DC-DC con ingresso 48V in punti di carico localizzati. Le barre di bus per l’alta corrente non sono più necessarie quando si utilizza l'uscita a 380V del TPF, che fornisce alimentazione a simili convertitori DC-DC che accettano ingressi a 200-420Vdc.
La serie può fornire fino a 45kW di potenza in uscita in un formato alto meno di 3U e funziona con ingresso trifase in configurazione triangolo/stella nel range 360 - 528Vac. L'unità può funzionare a pieno carico a temperature ambientali comprese tra -10 e 50°C (-20°C start-up). Il case misura 450mm di larghezza (escluse le flange di montaggio su rack laterali) 113mm di altezza ed ha una profondità di 533mm. Il peso del prodotto è di 30 kg.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPF45000-385 | 45kW |
385V / 110A |
Enclosed | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
TPF45000-385 | |
Power | 45kW |
Outputs |
385V / 110A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Alimentatore AC-DC da 45kW raffreddato ad aria, con efficienza del 98%, in grado di fornire una tensione di 385Vdc per sistemi di alimentazione distribuita
Leggi l’articolo