In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Attenzione: Questo prodotto non è raccomandato per nuovi progetti. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
Alimentatori AC-DC

iAC

16A DC-DC non-isolated POL converters

a serie iAC è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Questo prodotto misura 33 x 13.5mm ed eroga fino a 16A da un ingresso nominale 12V. L'efficienza a pieno carico è del 94%

iAC

Caratteristiche

  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 3.0-5.5V and 6.0-14.0V Input
  • 0.8-5.0V Nominal Outputs
  • Surface Mount
  • Low 8.5mm Profile

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
iAC12016A008V-001-R 12W 0.8V - 5V / 16A Open Frame DOSA smt Non consigliato per nuovi design Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
iAC12016A008V-001-R
Power 12W
Outputs 0.8V - 5V / 16A
Construction Open Frame DOSA smt
Status Non consigliato per nuovi design
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Non consigliato per nuovi design

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

iAC Scarica schede tecniche

Datasheets

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

Attualmente non disponibile

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP