In alternativa, puoi contattarci così:
a serie iAD è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio su fori. Questo prodotto misura 50.8 x 7.9 x 14mm (LxWxH) ed eroga fino a 16A da un ingresso nominale 12V. L'efficienza a pieno carico è del 94%
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAD12016A008V-000-R | 80W | 5V - 5V / 16A | Open Frame DOSA SIP | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
iAD12016A008V-000-R | |
Power | 80W |
Outputs | 5V - 5V / 16A |
Construction | Open Frame DOSA SIP |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura