In alternativa, puoi contattarci così:
La serie iBF è una delle seconde generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2 compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 20.3 x 11.4mm ed eroga 12A (50% in più dei modelli iBA) sia da ingressi nominali 3.3V / 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 94.5%.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iBF12012A007V-007-R | 8.4W |
0.7V / 12A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iBF12012A007V-007-R | 14.4W |
1.2V / 12A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iBF12012A007V-007-R | 21.6W |
1.8V / 12A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iBF12012A007V-007-R | 30W |
2.5V / 12A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iBF12012A007V-007-R | 39.6W |
3.3V / 12A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iBF12012A007V-007-R | 60W |
5V / 12A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
iBF12012A007V-007-R | |
Power | 8.4W |
Outputs |
0.7V / 12A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iBF12012A007V-007-R | |
Power | 14.4W |
Outputs |
1.2V / 12A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iBF12012A007V-007-R | |
Power | 21.6W |
Outputs |
1.8V / 12A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iBF12012A007V-007-R | |
Power | 30W |
Outputs |
2.5V / 12A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iBF12012A007V-007-R | |
Power | 39.6W |
Outputs |
3.3V / 12A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iBF12012A007V-007-R | |
Power | 60W |
Outputs |
5V / 12A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Leggi l’articolo