In alternativa, puoi contattarci così:
La serie iCF è una delle seconde generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2 compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 12.2 x 12.2mm ed eroga 6A sia da ingressi nominali 3.3V / 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 94%.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iCG12006A007V-007-R | 4.2W |
0.7V / 6A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iCG12006A007V-007-R | 7.2W |
1.2V / 6A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iCG12006A007V-007-R | 10.8W |
1.8V / 6A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iCG12006A007V-007-R | 15W |
2.5V / 6A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iCG12006A007V-007-R | 19.8W |
3.3V / 6A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
iCG12006A007V-007-R | 30W |
5V / 6A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
iCG12006A007V-007-R | |
Power | 4.2W |
Outputs |
0.7V / 6A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iCG12006A007V-007-R | |
Power | 7.2W |
Outputs |
1.2V / 6A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iCG12006A007V-007-R | |
Power | 10.8W |
Outputs |
1.8V / 6A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iCG12006A007V-007-R | |
Power | 15W |
Outputs |
2.5V / 6A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iCG12006A007V-007-R | |
Power | 19.8W |
Outputs |
3.3V / 6A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iCG12006A007V-007-R | |
Power | 30W |
Outputs |
5V / 6A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Leggi l’articolo