In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Nota: questo prodotto ha raggiunto il fine vita. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
Alimentatori AC-DC

iJC

100A Non-isolated SMT Point of Load with PMBus™

Conforme a PMBus™, i convertitori DC-DC non isolati Point of Load 100A serie iJC forniscono una grande flessibilità e personalizzazione. Con misure ridotte di 28 x 35mm, l’ iJC funziona con un bus da 8 a 14V e può essere programmato per dare tensioni di uscita da 0,6V a 1,5V. Il controllo adattativo digitale permette per un’ampia gamma di capacità di carico esterno con grande stabilità, anche senza l'uso di componenti del circuito esterno.

iJC

Caratteristiche

  • Only 1.5 in2 Board Space 
  • PMBusTM Compliant (Read & Write) 
  • Surface Mountable 
  • Digital Adaptive Control 
  • Parallel Operation with Current Sharing

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
iJC12100A006V-002-R 150W 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
iJC12100A006V-003-R 150W 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
Part number
iJC12100A006V-002-R
Power 150W
Outputs 1.5V / 100A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
iJC12100A006V-003-R
Power 150W
Outputs 1.5V / 100A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotti obsoleti

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

iJC videos

Range Overview Video

iJC 100A Point of Load with PMBus™ DC-DC Converters Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

iJC Scarica schede tecniche

Datasheets

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

Link utili

Attualmente non disponibile

iJC Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitori Point of Load 100A a controllo digitale e compatibili PMBus™
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP