In alternativa, puoi contattarci così:
Progettato per sistemi di accumulo di energia con batterie ricaricabili, 11kW compatto in 1U con controllo digitale, può cambiare automaticamente senso di conversione, da sorgenti ad alta tensione da 240V a 400Vdc alimentate da energia solare o eolica, a batterie da 150V a 300Vdc e viceversa. Altre applicazioni includono test di batterie, impianti HVDC e utilizzo di energia rigenerata da parte di robot, gru, veicoli terrestri autonomi e ascensori.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA11K-320240 | 11kW |
150V / 45.8A |
Enclosed | Chiedere informazioni | |||
EZA11K-320240 | 11kW |
240V / 34.4A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
Part number | |
---|---|
EZA11K-320240 | |
Power | 11kW |
Outputs |
150V / 45.8A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura | |
EZA11K-320240 | |
Power | 11kW |
Outputs |
240V / 34.4A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Convertitori DC-DC bidirezionali isolati 11Kw in 1U per sistemi di accumulo dell'energia
Leggi l’articolo