In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

Alimentatori AC-DC

CUS400M

3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies

La serie di alimentatori compatti AC-DC singola uscita CUS400M è disponibile con uscite a 12V, 24V, 15V, 19V, 28V, 36V e 48V in un formato standard da 3 x 5 pollici e può fornire 400W con raffreddamento ad aria forzata oppure 250W continui con 400W di potenza di picco per lunghi periodi in caso di raffreddamento in convezione naturale o conduzione. L’alimentatore CUS400M può essere utilizzato in applicazioni di Classe I e Classe II (senza connessione di terra) e offre una efficienza fino al 94%. È disponibile una scheda opzionale che fornisce una tensione di standby 5V 2A o 12V 1A, remote on/off, remote sense, segnale DC OK e segnale di guasto AC. Le opzioni meccaniche includono baseplate in metallo, U channel, copertura e ventola integrata montata sopra l’alimentatore. Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/ES 60601-1 e IEC/EN/UL 62368-1 con marcatura CE per le direttive Bassa Tensione, EMC e RoHS. Le unità sono inoltre conformi alle emissioni condotte e radiate EN 55011-B e EN 55032-B e soddisfano i requisiti in termini di armoniche secondo le normative EN 61000-3-2, IEC60601-1-2 Edition 4 e IEC 61000-4. Le applicazioni tipiche includono apparecchiature di tipo medicale (B e BF), di assistenza sanitaria a domicilio, odontoiatriche, test & measurement, broadcast, audio professionale e apparecchiature industriali.

CUS400M

Caratteristiche

  • 250W Convection / Conduction Cooled with 400W Peak for Extended Time Periods 
  • 400W with Forced Air 
  • Medical Certifications (2 x MOPP) 
  • Class B Conducted and Radiated EMI 
  • Suitable for Class I and Class II installations 
  • Compact 3 x 5 x 1.55” Size 
  • Enclosure & Signal Options 

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
CUS400M-12 400W 12V / 33.33A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS400M-15 400W 15V / 26.67A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS400M-19 400W 19V / 21.05A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS400M-24 400W 24V / 16.67A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS400M-28 400W 28V / 14.29A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS400M-36 400W 36V / 11.11A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS400M-48 400W 48V / 8.33A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
CUS400M-12
Power 400W
Outputs 12V / 33.33A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS400M-15
Power 400W
Outputs 15V / 26.67A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS400M-19
Power 400W
Outputs 19V / 21.05A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS400M-24
Power 400W
Outputs 24V / 16.67A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS400M-28
Power 400W
Outputs 28V / 14.29A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS400M-36
Power 400W
Outputs 36V / 11.11A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS400M-48
Power 400W
Outputs 48V / 8.33A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Opzioni di Scelta Rapida

Prova il nostro Quick product finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

CUS400M videos

Range Overview Video

CUS400M single output Medical AC-DC power supplies video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

CUS400M Scarica schede tecniche

CUS400M Nella sala stampa di TDK-Lambda

Il nuovo alimentatore AC/DC con gestione termica brevettata permette un design-in più efficiente
Leggi l’articolo

La serie di alimentatori medicali da 400W si arricchisce di nuovi modelli con uscite da 15, 19, 28, 36, 48V e con raffreddamento tramite ventola integrata
Leggi l’articolo

Alimentatori 400W formato 3x5 pollici medicali e industriali forniscono 250W in caso di raffreddamento in convezione naturale o conduzione, con potenza di picco di 400W per lunghi periodi
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP