vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  alimentations ac-dc

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Voir toutes nos Alimentations AC-DC

Les alimentations de TDK-Lambda sont conçues pour répondre aux exigences élevées des applications d'éclairage et de signalisation LED. En mettant l'accent sur une efficacité élevée, une fiabilité et une longue durée de vie, nos produits garantissent des performances optimales et une maintenance minimale. Nos alimentations offrent des fonctions de protection robustes, notamment une protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits, qui sont cruciales pour la durabilité des systèmes LED. La conception compacte et polyvalente permet une intégration facile dans diverses configurations d'éclairage et de signalisation.

Choisissez parmi notre gamme de Alimentations AC-DC répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
GUS
NOUVELLE GAMME
Compact Industrial Power Supplies
350W 1kW 1 output
CUS800M, CUS1000M and CUS1200M
NOUVEAU MODÈLE
680W to 1200W AC-DC Power Supplies
680W 1.2kW 1 output
D1SE
NOUVELLE GAMME
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
HWS3000G
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
PFH500F
504W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
42kW 45kW 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
LS
20W - 200W Single Output General Purpose Power Supplies
20W 200W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output

Produits les plus récents

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

MU Series

 

La série MU est proposée dans un boîtier en aluminium ventilé de 1U, offrant 2 modèles (MU4 et MU6) couvrant des niveaux de puissance de sortie entre 600W et 1200W avec une entrée basse tension et entre 800W et 1500W avec une entrée haute tension, avec des rendements allant jusqu'à 94%. Son contrôle intelligent breveté du ventilateur réduit la vitesse de rotation, produisant un niveau sonore aussi bas que 36dBA*.

Une variété de modules sont disponibles avec des puissances allant de 96W à 1008W par sortie, offrant une gamme continue de tensions de 3,3V à 105,6V.

Avec 1 entrée MOPP (1,5 kVac) à la terre, 2 entrées MOPP (4 kVac) à la sortie et 1 sortie MOPP (1,5 kVac) à l'isolation de la terre et une sélection d'options de veille et de contrôle, y compris PMBus™. La gamme MU est certifiée pour les applications médicales et les applications industrielles avec une garantie de 7 ans

Les certifications de sécurité incluent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage UK CA et CE pour les directives basse tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B, et répondent aux normes d'immunité IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

 * Selon la configuration, conditions nominales de 25 °C, 115 V / 240 Vac et 80 % de puissance unitaire.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

GUS

La série d'alimentations électriques industrielles AC-DC à sortie unique compacte GUS est disponible avec des sorties de 12V, 24V, 36V et 48V dans un format économique et compact, et peut délivrer jusqu'à 350, 600 ou 1000W.

Le modèle GUS350 est refroidi par convection et les modèles GUS600 et 1000 sont équipés d'un ventilateur de refroidissement intégré. 

La fonction marche/arrêt à distance est une option pour tous les modèles.

Un rendement allant jusqu'à 95,5 % (selon le modèle) est possible.

Certifiées conformes à la norme IEC/EN/UL 62368-1 avec les marquages UKCA et CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS, les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B.

De plus, elles sont conformes aux normes IEC 61010-1 et IEC 62477-1 (OVC III).

Les applications typiques incluent les tests et mesures, les équipements de test automatisés (ATE), la diffusion et les équipements industriels et d'automatisation généraux.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

D1SE

La série D1SE est une solution économique pour les utilisateurs qui ont besoin d'une alimentation électrique fiable. Avec des puissances de 120W, 240W et 480W, elles peuvent être utilisée de manière flexible  dans une large gamme d'applications industrielles. Grâce à l'utilisation des derniers semi-conducteurs, ces alimentations monophasées réduisent non seulement la consommation d'énergie, mais optimisent également l'équilibre entre les performances et la rentabilité -  sans compromis sur la qualité ou la fiabilité.

La série D1SE apporte une réponse cohérente à l'évolution des exigences des systèmes. Outre le fonctionnement conventionnel avec une tension alternative, les appareils peuvent également fonctionner en toute sécurité avec une tension continue. Équipés de bornes à enfoncer, ils peuvent être montés rapidement et de manière fiable, réduisant ainsi les temps d'installation ou permettant même l'automatisation. Pour les applications dans des environnements difficiles, des modèles séparés avec des cartes de circuits imprimés revêtues sont disponibles. La conception compacte et l'assemblage facile font de la série D1SE un choix optimal pour une grande variété d'armoires de commande, de machines et de systèmes de production.

Pour en savoir plus

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS-B

Les blocs d'alimentation sans boîtier ZWS-B de nouvelle génération présentent une consommation hors charge inférieure à 0,5 W conformément à la Directive ErP et présentent un rendement amélioré. Disponibles avec trois niveaux de puissance de 10 W, 15 W et 30 W, ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS-BAF

Les blocs d'alimentation ZWS-BAF sans boîtier de nouvelle génération sont désormais disponibles dans cinq niveaux de puissance, 50 W, 75 W, 100 W et 150 V ainsi qu'une version plus puissante de 300 W. Cette série bénéficie à la fois des caractéristiques du refroidissement par convection et par air forcé et est couverte par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus
Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP