Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
L'alimentation AC-DC non isolée TPF45000-385 a été développée pour une utilisation dans les architectures à alimentation distribuée (DPA). Le TPF45000, proposant un rendement de 98 % et une puissance nominale de 45 kW, fournit une sortie régulée de 385 Vcc avec un courant de sortie pouvant atteindre 117 A. Les très faibles pertes internes permettent l'utilisation du refroidissement par ventilateurs, évitant la complexité du refroidissement par eau.
Ce produit peut être utilisé dans les systèmes de test et de gravure de semi-conducteurs, remplaçant plusieurs alimentations AC-DC traditionnelles pilotant des convertisseurs CC-CC d'entrée de 48 V à des points de charge localisés. Les barres omnibus à courant élevé ne sont plus nécessaires lors de l'utilisation de la sortie 380Vcc du TPF. Cette sortie alimente des convertisseurs DC-DC similaires acceptant des entrées 200-420Vdc.
La série peut fournir jusqu'à 45 kW de puissance de sortie dans un boîtier inférieur à 3U et fonctionne à partir d'une large plage d'entrée triphasée 360 - 528Vac. L'unité peut fonctionner à pleine charge à des températures ambiantes de -10 à 50 C° (-20 C° au démarrage). Le boîtier mesure 450 mm de large (hors brides latérales de montage en rack), 113 mm de haut et a une profondeur de 533 mm. Le poids du produit est de 30 kg.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPF45000-385 | 45kW |
385V / 110A |
Enclosed | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
Part number | |
---|---|
TPF45000-385 | |
Power | 45kW |
Outputs |
385V / 110A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nouvelle alimentation AC-DC 45 kW, offrant un rendement de 98% qui fournit une entrée de 385 Vdc aux systèmes d'alimentation distribués
Lire l'Article