Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Voir toutes nos Alimentations AC-DC

Nos Alimentations AC-DC

Filters: Fabrication de semi-conducteurs
Dans l'environnement exigeant de la fabrication de semi-conducteurs, la précision, la fiabilité et l'efficacité sont primordiales. Les alimentations de TDK-Lambda sont conçues pour répondre à ces exigences rigoureuses. Nos produits offrent une stabilité de tension exceptionnelle et un faible bruit, ce qui est crucial pour les processus de fabrication de semi-conducteurs. Les solutions d'alimentation avancées de TDK-Lambda se caractérisent également par une densité de puissance élevée, une gestion thermique efficace et une configurabilité flexible pour s'adapter à divers outils et processus de fabrication. Grâce à des fonctions de protection robustes et à une conformité étendue aux normes de l'industrie, TDK-Lambda garantit une disponibilité maximale et des performances constantes. Choisissez parmi notre gamme de produits répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme. Vous pouvez affiner votre recherche à l'aide de notre outil de recherche rapide de produits.

Produits les plus récents

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS-B

Les blocs d'alimentation sans boîtier ZWS-B de nouvelle génération présentent une consommation hors charge inférieure à 0,5 W conformément à la Directive ErP et présentent un rendement amélioré. Disponibles avec trois niveaux de puissance de 10 W, 15 W et 30 W, ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS-BAF

Les blocs d'alimentation ZWS-BAF sans boîtier de nouvelle génération sont désormais disponibles dans cinq niveaux de puissance, 50 W, 75 W, 100 W et 150 V ainsi qu'une version plus puissante de 300 W. Cette série bénéficie à la fois des caractéristiques du refroidissement par convection et par air forcé et est couverte par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS-BP

Les blocs d'alimentation ZWS-BP sans boîtier de nouvelle génération sont disponibles dans deux niveaux de puissance, 150 W et 240 W, chacun avec une puissance de crête nominale de 200 % pour l'impression industrielle et l'entraînement de moteurs à courant continu. Ces unités ne nécessitent aucun apport d'air extérieur et sont couvertes par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS240RC-24

L'alimentation ZWS240RC-24 à châssis ouvert est idéale pour une utilisation dans des automates fixes et des commandes de machines directement câblées sur le tableau de distribution entrant. Le modèle est certifié conforme à la norme CEI / EN62477-1 (catégorie de surtension III), refroidi par convection et bénéficie d'une garantie de cinq ans. Ce produit conçu pour durer inclus également des condensateurs électrolytiques d’une durée de vie de plus de 12 ans , idéal pour les équipements industriels nécessitant un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS-C

Les alimentations de qualité industrielle ZWS-C sont utilisées dans une large gamme d'applications où les temps d'arrêt de l'équipement ne peuvent être tolérés pendant des années de fonctionnement. Dans le monde entier, les fabricants d'équipements de contrôle des processus, de machines, de fabrication de semi-conducteurs et d'équipements de test et de mesure dépendent de la série ZWS pour obtenir une source d'alimentation fiable. Les températures des condensateurs électrolytiques offrent une durée de vie améliorée pouvant aller jusqu'à 15 ans. Disponible en quatre niveaux de puissance, 10W, 15W, 30W et 50W, la série offre un choix de sorties 5V, 12V, 15V, 24V et 48V (50W seulement). Ces produits compacts sont conformes aux normes EMI conduites et rayonnées de classe B dans une construction de classe I ou II (double isolation), sans nécessiter de filtrage externe. En plus d'une option de revêtement double face, des configurations de supports et de couvercles en L sont disponibles, ainsi que des broches de connexion pour le montage sur circuit imprimé.

Apprendre encore plus
Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP