U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ontdek onze Producten

Alle Producten

Filters: Medisch / Klinisch / Wetenschappelijk
Voedingssystemen voor elektronische medische systemen moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en naleving van regelgeving. Aanvullende vereisten zijn onder meer het leveren van stabiele en schone stroom aan de gevoelige medische apparaten om storingen of fouten te voorkomen die de veiligheid van de patiënt in gevaar kunnen brengen. Het voedingssysteem moet ook bestand zijn tegen potentiële elektrische ruis en interferentie (EMC / EMI) in zorgomgevingen. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist zorgvuldig ontwerpen, testen en samenwerking tussen technici en de fabrikanten van de voedingssystemen. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.

Pick a product below for more information about that range:

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
GSPS High Power Systems
NIEUWE MODEL
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
CUS800M and CUS1000M
NIEUWE SERIE
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
CUS250M
NIEUWE MODEL
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
30W 60W 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
25W 300W 1 output
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
600W 800W 1 tot 5 outputs
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power Solutions
480W 900W 1 tot 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular Solutions
300W 900W 1 tot 10 outputs
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
NV-Power Configurable
Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies
180W 180W 1 tot 5 outputs
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
200.4W 254.4W 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
CUS350MP
350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability
350W 500W 1 output
CHVM
1.4-3W, 12V Input, 180-2000V Output DC-DC Converters
1.4W 3W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
PXD-M
30W Medical and Industrial DC-DC Converters
30W 30W 2 outputs
PXG-M
15-20W Medical and Industrial DC-DC Converters
15W 20W 2 outputs
WMM30
25 to 30W Medical Wall Mount Power Supplies
25W 30W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
1kW 1.56kW 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
QM
700W - 1500W Modular power supply
550W 2kW 1 tot 18 outputs
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUT
35W-75W Low Profile Triple Output power supplies
35W 75W 3 outputs
KMS-A
15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
15W 60W 1 output
CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
348W 420W 1 output
PXC-M
3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
3W 10W 1 tot 2 outputs
EFE-M
300W - 400W medical AC-DC digital power supplies
200W 400W 1 tot 3 outputs
HWS ME
30W - 1500W Single output medical power supplies
30W 1.56kW 1 output
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supply
350W 1.15kW 8 outputs
CSS
40-150W medical AC-DC power supplies
40W 150W 1 output
Alpha 1000-1500 (CA)
NRND
1000 & 1500W modular power supplies
1kW 1.5kW 1 tot 16 outputs

Nieuwste Producten

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-B

De volgende generatie ZWS-B open-frame voedingen hebben belastingen bij nullast van minder dan 0,5 W en verbeterde rendementen, zodat ze voldoen aan de ErP Richtlijn. Beschikbaar met vermogens van 10, 15 en 30 W bevatten deze producten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-BAF

De volgende generatie ZWS-BAF open-frame voedingen zijn nu beschikbaar in vijf vermogensniveaus: 50, 75, 100, 150 en een krachtige 300 W versie. De voedingen zijn er zowel met convectie- als met geforceerde luchtkoeling en hebben een garantietermijn van vijf jaar. De producten bevatten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-BP

De volgende generatie ZWS-BP open-frame voedingen zijn beschikbaar in twee vermogensniveaus, 150 en 240 W, beide met een gespecificeerde piekbelasting van 200 %, wat ze geschikt maakt voor toepassingen in industriële printers en DC-motor aandrijvingen. De units, met vijf jaar garantie, hebben geen externe luchtstroom nodig voor koeling. De producten bevatten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS240RC-24

De ZWS240RC-24 open-frame voeding is geschikt voor gebruik in vaste robot- en machinebesturingen die direct zijn aangesloten op het inkomende distributiepaneel. Het model is gecertificeerd volgens de IEC/EN62477-1 norm (overspanningsklasse III), is convectiegekoeld en wordt ondersteund door een garantie van vijf jaar. Voor dit product is bovendien de levensduur van de elektrolytische condensator voor tenminste 12 jaar gegarandeerd, wat ideaal is voor industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet kunnen werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-C

De ZWS-C industriële voedingen worden gebruikt in een groot aantal toepassingen waar tijdens jarenlang gebruik onvoorziene stilstand van apparatuur niet gewenst is. Wereldwijd vertrouwen fabrikanten van procesbesturings-, machine-, halfgeleiderproductie- en test- en meetapparatuur op de ZWS-serie als betrouwbare stroombron. De elektrolytische condensatoren bieden een verbeterde levensduur tot 15 jaar. Verkrijgbaar in vier vermogensniveaus (10 W, 15 W, 30 W en 50 W) biedt de serie een keuze uit 5 V, 12 V, 15 V, 24 V en 48 V (alleen bij de 50 W uitvoering) uitgangen. Deze compacte producten voldoen aan Class B geleide en uitgestraalde EMI in een Class I of Class II (dubbel geïsoleerde) constructie, zonder dat externe filtering nodig is. Naast een uitvoering als dubbelzijdig gecoate printplaat zijn er configuraties met een L-beugel of deksel. Ook is er een optie met aansluitpinnen voor PCB-montage.

Meer informatie
Vorige dia Volgende dia

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP