Siete qui  :  home  ››  prodotti  ››  alimentatori ac-dc

In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Alimentatori AC-DC

I nostri Alimentatori AC-DC

Filters: Broadcast / Communications / Professional Audio

Per le applicazioni broadcast, di comunicazione e audio professionali, l'affidabilità e le prestazioni degli alimentatori sono fondamentali. Gli alimentatori TDK-Lambda sono adatti a questi ambienti esigenti, con una durata eccezionale e un'efficienza senza pari. Progettati per soddisfare i rigorosi standard del settore, i nostri alimentatori garantiscono un funzionamento ininterrotto, un migliore filtraggio del rumore e una gestione termica ottimale. Che si tratti di trasmissione ad alta frequenza, di reti di comunicazione senza interruzioni o di un'uscita audio pulita, le nostre soluzioni di alimentazione sono progettate per offrire prestazioni costanti e di alta qualità. Affidati a noi per la fornitura della potenza necessaria per supportare le tue applicazioni critiche con un'affidabilità incrollabile.

Scegli tra la nostra gamma di Alimentatori AC-DC elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.

Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.

Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
GUS
NUOVA GAMMA
Compact Industrial Power Supplies
350W 350W 1 output
D1SE
NUOVA GAMMA
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
HWS3000G
NUOVA GAMMA
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
QM
700W - 2000W Modular power supply
550W 2kW 1 a 18 outputs
NV-Power Configurable
Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies
180W 180W 1 a 5 outputs
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
120W 960W 1 output
CUS800M and CUS1000M
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
ZWS-C
10-50W Single Output, High Reliability Power Supplies
10W 60W 1 output
CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
30W 60W 1 output
TPS
2040W-4080W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
2.04kW 4.08kW 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 500-1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
25W 300W 1 output
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
600W 800W 1 a 5 outputs
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
PFH500F
504W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power Solutions
480W 900W 1 a 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular Solutions
300W 900W 1 a 10 outputs
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
200.4W 254.4W 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
KAS
4W Wide AC-DC Input PCB-Mount Power Supplies
4W 4W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
120W 480W 1 output
KPSB
5-25W AC-DC Board Mount Power Supplies
5W 25W 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
HFE
1U Hot Swap Front End Power supply
1.584kW 2.5kW 1 output
CUT
35W-75W Low Profile Triple Output power supplies
35W 75W 3 outputs
DT
150W AC-DC External Power Supplies
140W 150W 1 output
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
300W 600W 1 output
KWS-A
Single Output 5W to 25W AC-DC PCB-Mount Power Supplies
5W 26.4W 1 output
PFE
AC/DC Power supply
300W 1.008kW 1 output
KMS-A
15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
15W 60W 1 output
CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
348W 420W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
EFE-M
300W - 400W medical AC-DC digital power supplies
200W 400W 1 a 3 outputs
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supply
350W 1.15kW 8 outputs
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output
KPSA
5W - 15W Board Mount Power Supplies
4W 15W 1 output
EFE
300W - 400W Digital AC-DC power supplies
300W 400W 1 a 2 outputs

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

D1SE

La serie D1SE è una soluzione conveniente per gli utenti che necessitano di un alimentatore affidabile. Con potenze di 120W, 240W e 480W, è possibile scalare in modo flessibile un'ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie all'utilizzo dei più recenti semiconduttori, questi alimentatori monofase non solo riducono il consumo energetico, ma ottimizzano anche l'equilibrio tra prestazioni ed efficienza dei costi, senza compromettere la qualità o l'affidabilità.

La serie D1SE fornisce una risposta coerente ai requisiti di un sistema in evoluzione. Oltre al funzionamento convenzionale con tensione AC, i dispositivi possono essere utilizzati in modo sicuro anche con tensione DC. Dotati di terminali push-in, possono essere montati in modo rapido e affidabile, riducendo così i tempi di installazione o addirittura consentendo l'automazione. Per applicazioni in ambienti difficili, sono disponibili modelli separati con circuiti stampati rivestiti. Il design compatto e la facilità di montaggio rendono la serie D1SE una scelta ottimale per molteplici tipologie di armadi di controllo, macchine e sistemi di produzione.

Maggiori informazioni

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-B

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-B offrono una potenza senza carico <0.5W, adatta per la direttiva ErP, e migliori valori di efficienza. Disponibili in tre livelli di potenza nominale, 10W, 15W e 30W, questi prodotti garantiscono 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, caratteristica che li rende ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-BAF

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-BAF sono ora disponibili in cinque livelli di potenza, 50W, 75W, 100W, 150W ed una versione più potente 300W. La serie ha raffreddamento sia a convezione naturale che ad aria forzata ed è coperta da una garanzia di cinque anni. Questi prodotti garantiscono 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, e sono pertanto ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-BP

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-BP sono disponibili in due livelli di potenza, 150W e 240W, entrambi con una potenza nominale di picco del 200% per stampa industriale o pilotaggio di motori DC. Questi alimentatori non richiedono alcun flusso d'aria esterno e sono coperti da una garanzia di cinque anni. I prodotti hanno 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS240RC-24

L'alimentatore open frame ZWS240RC-24 è indicato per l'uso nella robotica fissa e per controllori di sistemi connessi direttamente ai pannelli di distribuzione. Il modello è certificato secondo lo standard IEC/EN62477-1 (Over Voltage Category III), è raffreddato a convezione naturale ed è coperto da una garanzia di cinque anni. Oltre ad essere progettato in maniera conservativa, esso ha condensatori elettrolitici che garantiscono oltre ai 12 anni di vita utile, ideale per apparecchiature industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP