U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Voedingen voor
Spoorweg toepassingen

Bekijk producten

Bekijk onze ingebouwde voedingen per toepassing

Onze embedded producten voor Spoorweg toepassingen

Voedingen voor spoorwegtoepassingen vereisen een robuust ontwerp en uitzonderlijke betrouwbaarheid om de uitdagende operationele omgevingen te doorstaan. De voedingen van TDK-Lambda zijn ontworpen om aan deze strenge eisen te voldoen met geavanceerd thermisch beheer, schok- en trillingsbestendigheid en een breed ingangsspanningsbereik. Met kenmerken zoals hoge efficiëntie, compact formaat en robuuste constructie bieden onze voedingen stabiele en betrouwbare prestaties die cruciaal zijn voor spoorwegsystemen, waaronder signalering, communicatie en onboard elektronica. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
D1SE
NIEUWE SERIE
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
CN-B
NIEUWE MODEL
50-300W, 43 to 160V Input DC-DC Converters
50W 300W 1 output
PY
Isolated PCB mount DC-DC converters
20W 200W 1 output
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PAGE TOP

PAGE TOP