U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Voedingen voor
Medisch Thuis toepassingen

Bekijk producten

Bekijk onze ingebouwde voedingen per toepassing

Onze embedded producten voor Medisch Thuis toepassingen

Medische apparaten voor thuisgebruik hebben betrouwbare en efficiënte voedingen nodig om de veiligheid van de patiënt en de prestaties van de apparatuur te garanderen. De voedingen van TDK-Lambda zijn ontworpen volgens strenge veiligheidsnormen, met lage lekstroom en hoge efficiëntie voor gebruik in medische thuistoepassingen. Met kenmerken zoals een compact formaat, geluidsarme werking en naleving van de medische veiligheidsnormen IEC 60601-1, bieden ze zowel goede prestaties als zorgeloos gebruik. Hun robuuste constructie en geavanceerde beschermingsmechanismen zorgen verder voor de betrouwbaarheid die essentieel is voor kritische medische omgevingen in thuissituaties. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
25W 300W 1 output
WMM30
25 to 30W Medical Wall Mount Power Supplies
25W 30W 1 output
Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PAGE TOP

PAGE TOP