U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Als het gaat om het voeden van apparaten in ruwe omgevingen, zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid van het grootste belang. De voedingen van TDK-Lambda bieden een robuuste constructie, een hoge weerstand tegen extreme temperaturen en voldoen aan strenge industrienormen voor schokken en trillingen. Met geavanceerde beveiligingsfuncties en bewezen prestaties, verbeteren onze voedingen de betrouwbaarheid van uw apparatuur, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.
Pick a product below for more information about that range:
Pick a product below for more information about that range: | ||||
---|---|---|---|---|
Productnaam | Vermogen | Constructie | Outputs | |
D1SE
NIEUWE SERIE
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
|
720W | 1.008kW | 1 output | |
LZSA
500W - 1500W Single Output Industrial Power Supplies
|
504W | 1.512kW | 1 output | |
DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
|
120W | 480W | 1 output | |
FQA and FQB
20A, 40Vdc EMC Filters
|
- | - | - | |
DRF
120W-960W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
|
- | - | - | |
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
|
30W | 200W | 1 output | |
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
|
33W | 1.56kW | 1 output |
Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.
Meer informatie