In alternativa, puoi contattarci così:
Gli alimentatori per applicazioni ferroviarie richiedono un design robusto e un'affidabilità eccezionale per resistere agli ambienti operativi più difficili. Gli alimentatori TDK-Lambda sono progettati per soddisfare questi severi requisiti grazie ad una gestione termica avanzata, una resistenza agli urti e alle vibrazioni e un'ampia gamma di tensioni di ingresso. Grazie a caratteristiche quali l'elevata efficienza, le dimensioni compatte e la struttura robusta, i nostri alimentatori offrono prestazioni stabili e affidabili, fondamentali per i sistemi ferroviari, tra cui il segnalamento, la comunicazione e l'elettronica di bordo. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.
Codice prodotto | Power Range | Construction | Outputs | |
---|---|---|---|---|
D1SE
NUOVA GAMMA
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
CN-B
NUOVO MODELLO
50-300W, 43 to 160V Input DC-DC Converters
|
50W | 300W | 1 output | |
PY
Isolated PCB mount DC-DC converters
|
20W | 200W | 1 output | |
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
|
30W | 200W | 1 output |
Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.
Scopri di più