In alternativa, puoi contattarci così:
Le applicazioni robotiche richiedono precisione, affidabilità e prestazioni elevate, tutte caratteristiche che contraddistinguono gli alimentatori TDK-Lambda. Grazie a caratteristiche avanzate come l'eccellente regolazione del carico, l'elevata efficienza e il design compatto, i nostri alimentatori sono progettati per soddisfare le rigorose esigenze dei sistemi robotici. I nostri convertitori AC-DC e DC-DC garantiscono un'erogazione di potenza stabile e pulita, essenziale per i componenti robotici sensibili. Inoltre, i nostri alimentatori soddisfano gli standard di sicurezza globali, il che li rende non solo adatti, ma anche ideali per migliorare le prestazioni e la longevità delle applicazioni robotiche. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.
Codice prodotto | Power Range | Construction | Outputs | |
---|---|---|---|---|
D1SE
NUOVA GAMMA
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
i1C
NUOVA GAMMA
200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters
|
200W | 200W | 1 output | |
RGB
NUOVA GAMMA
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
400W | 750W | 1 output | |
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
300W | 300W | 1 output | |
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
250W | 250W | 1 output |
Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.
Scopri di più