In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Prodotti

Tutto Prodotti

Filters: Medical / Clinical / Scientific
I sistemi di alimentazione per i sistemi elettronici medicali devono soddisfare rigorosi requisiti di affidabilità, sicurezza e conformità normativa. Tra i requisiti aggiuntivi vi è quello di fornire un'alimentazione stabile e pulita ai dispositivi medici sensibili per evitare malfunzionamenti o errori che potrebbero mettere a rischio la sicurezza del paziente. Il sistema di alimentazione deve inoltre essere progettato per resistere a potenziali disturbi elettrici e interferenze (EMC / EMI) negli ambienti sanitari. Il superamento di queste sfide richiede un'attenta progettazione, test e collaborazione tra gli ingegneri e i produttori dei sistemi di alimentazione. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
GSPS High Power Systems
NUOVO MODELLO
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
CUS800M and CUS1000M
NUOVA GAMMA
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
CUS250M
NUOVO MODELLO
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
30W 60W 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
25W 300W 1 output
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
600W 800W 1 a 5 outputs
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power Solutions
480W 900W 1 a 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular Solutions
300W 900W 1 a 10 outputs
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
NV-Power Configurable
Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies
180W 180W 1 a 5 outputs
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
200.4W 254.4W 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
CUS350MP
350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability
350W 500W 1 output
CHVM
1.4-3W, 12V Input, 180-2000V Output DC-DC Converters
1.4W 3W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
PXD-M
30W Medical and Industrial DC-DC Converters
30W 30W 2 outputs
PXG-M
15-20W Medical and Industrial DC-DC Converters
15W 20W 2 outputs
WMM30
25 to 30W Medical Wall Mount Power Supplies
25W 30W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
1kW 1.56kW 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
QM
700W - 1500W Modular power supply
550W 2kW 1 a 18 outputs
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CSS
40-150W medical AC-DC power supplies
40W 150W 1 output
CUT
35W-75W Low Profile Triple Output power supplies
35W 75W 3 outputs
KMS-A
15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
15W 60W 1 output
CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
348W 420W 1 output
PXC-M
3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
3W 10W 1 a 2 outputs
EFE-M
300W - 400W medical AC-DC digital power supplies
200W 400W 1 a 3 outputs
HWS ME
30W - 1500W Single output medical power supplies
30W 1.56kW 1 output
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supply
350W 1.15kW 8 outputs
Alpha 1000-1500 (CA)
NRND
1000 & 1500W modular power supplies
1kW 1.5kW 1 a 16 outputs

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-B

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-B offrono una potenza senza carico <0.5W, adatta per la direttiva ErP, e migliori valori di efficienza. Disponibili in tre livelli di potenza nominale, 10W, 15W e 30W, questi prodotti garantiscono 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, caratteristica che li rende ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-BAF

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-BAF sono ora disponibili in cinque livelli di potenza, 50W, 75W, 100W, 150W ed una versione più potente 300W. La serie ha raffreddamento sia a convezione naturale che ad aria forzata ed è coperta da una garanzia di cinque anni. Questi prodotti garantiscono 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, e sono pertanto ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-BP

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-BP sono disponibili in due livelli di potenza, 150W e 240W, entrambi con una potenza nominale di picco del 200% per stampa industriale o pilotaggio di motori DC. Questi alimentatori non richiedono alcun flusso d'aria esterno e sono coperti da una garanzia di cinque anni. I prodotti hanno 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS240RC-24

L'alimentatore open frame ZWS240RC-24 è indicato per l'uso nella robotica fissa e per controllori di sistemi connessi direttamente ai pannelli di distribuzione. Il modello è certificato secondo lo standard IEC/EN62477-1 (Over Voltage Category III), è raffreddato a convezione naturale ed è coperto da una garanzia di cinque anni. Oltre ad essere progettato in maniera conservativa, esso ha condensatori elettrolitici che garantiscono oltre ai 12 anni di vita utile, ideale per apparecchiature industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-C

Gli alimentatori industriali ZWS-C vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni in cui non è possibile tollerare tempi di fermo dell'apparecchiatura durante anni di funzionamento. A livello globale, i produttori di apparecchiature per il controllo di processo, per macchinari, per produzione di semiconduttori e per Test & Measurement si affidano alla serie ZWS per fornire una fonte di alimentazione affidabile. Le temperature nominali dei condensatori elettrolitici, valutate in modo conservativo, offrono una durata sul campo fino a 15 anni. Disponibile in quattro livelli di potenza, 10W, 15W, 30W e 50W, la serie offre una scelta di uscite da 5V, 12V, 15V, 24V e 48V (solo 50W). Questi prodotti compatti soddisfano le emissioni EMI condotte e radiate di Classe B in una struttura di Classe I o Classe II (a doppio isolamento), senza la necessità di filtri esterni. Oltre all'opzione di rivestimento della scheda su entrambi i lati, sono disponibili configurazioni con staffa a L e coperchio o pin terminali per il montaggio su circuito stampato.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP